Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-50

Type M53903

Le capteur tri-axial est conçu pour mesurer les forces Fx, Fy, Fz dans le col du fémur.

  • Plage de mesure 10 kN, 25 kN, 10 kN
  • Erreurs et hystérésis à faible linéarité
  • Polarités selon SAE J211/1
Feuilles de données
Femoral Neck Load Cell - Triaxial
en
87.3 KB
Oberschenkelhalssensor - Dreiachsig
de
88.3 KB
Related products
Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-5 M53923

Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-5

Type M53923
Cellule de charge sixaxiale pour partie supérieure et inférieure du cou sur mannequins WorldSID M55556

Cellule de charge sixaxiale pour partie supérieure et inférieure du cou sur mannequins WorldSID

Type M55556
CC sacro-iliaque de douze axes M5670B

CC sacro-iliaque de douze axes

Type M5670B
CC lombaire six-axiale M56826

CC lombaire six-axiale

Type M56826
Cellule de charge pour pubis uni-axiale sur mannequins WorldSID M50241

Cellule de charge pour pubis uni-axiale sur mannequins WorldSID

Type M50241
Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-50 M53643

Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-50

Type M53643
Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-5 M53653

Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-5

Type M53653
Accél. piézorés. uni-axial. M0064C00

Accél. piézorés. uni-axial.

Type M0064C00
THOR 50th Percentile Male (THOR-50M) TH-472-0000

THOR 50th Percentile Male (THOR-50M)

Type TH-472-0000
UPS Power Supply for in-dummy data recorder DTI375.01

UPS Power Supply for in-dummy data recorder

Type DTI375.01
WorldSID-50M,  KIR-TRACC, Thorax- and Shoulder, right/left WS-50-036x-YK

WorldSID-50M, KIR-TRACC, Thorax- and Shoulder, right/left

Type WS-50-036x-YK
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul DTI375.12-WS5%

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Type DTI375.12-WS5%
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul DTI375.12-WS50%

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Type DTI375.12-WS50%
Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy M56423

Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy

Type M56423
Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-50 M53903