Accélération amortie par gaz, tri-axiale.

Type M1203A00

Le modèle M1203A00 est un accéléromètre petit et compact à trois axes, mis au point spécialement pour les essais de choc et d'impact. Le capteur est limité en termes de surcharge et est par conséquent résistant aux impacts allant jusqu'à 5000 g.

Feuilles de données
Accelerometer Triaxial, Gas-damped
en
78.0 KB
Related products
KiDAU Stationary K3800AS

KiDAU Stationary

Type K3800AS
Data Acquisition Module for Crash Testing K3870B

Data Acquisition Module for Crash Testing

Type K3870B
SmartCrash - Pole Segment (DTI) 9665B

SmartCrash - Pole Segment (DTI)

Type 9665B

Digital Event Box

Type K3875A
Accélération amortie par gaz, uni-axiale. M1201F

Accélération amortie par gaz, uni-axiale.

Type M1201F
Élément de mesure de collision/interface DTI DTI378.10

Élément de mesure de collision/interface DTI

Type DTI378.10
SmartCrash - Small Overlap Segment (DTI) 9661B40 / B20

SmartCrash - Small Overlap Segment (DTI)

Type 9661B40 / B20
SmartCrash - Barriere Segment (DTI) 9655BQ

SmartCrash - Barriere Segment (DTI)

Type 9655BQ
High-voltage signal processing module M635B

High-voltage signal processing module

Type M635B
Stationary KiDAU - DTI-Recorder Module K0375AS.08

Stationary KiDAU - DTI-Recorder Module

Type K0375AS.08
KiDAU Advanced K3880C

KiDAU Advanced

Type K3880C
Logiciel CrashDesigner KKT-CDES

Logiciel CrashDesigner

Type KKT-CDES
Accélération amortie par gaz, tri-axiale. M1203A00