Correvit S-HR : capteurs optiques 2 axes

Type CSHRA...

Avec signal d'angle à haute définition et faible bruit.

Pour mesure haute précision de la distance, de la vitesse et de l'angle dans des applications d'essai dynamiques, p. ex.: ISO 4138 Tenue de route en régime permanent sur trajectoire circulaire , ISO 7401 manœuvres de direction, recherche sur les pneus. 

Feuilles de données
Correvit S-HR Sensors: non-contact optical sensors
en
466.8 KB
Correvit S-HR Sensore...
de
466.2 KB

Correvit® S-HR Бескон...
ru
431.6 KB

Correvit® S-HR センサ 非接...
ja
933.9 KB
Manuals
Correvit® S-HR – Non-Contact Optical Sensors
en
1.7 MB
Correvit® S-HR – Berü...
de
1.8 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

Type 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

Type 5343B

Correvit SF-Motion

Type 2059A
Correvit S-350 : capteurs optiques 2 axes CS350A...

Correvit S-350 : capteurs optiques 2 axes

Type CS350A...
Correvit SFII : capteurs optiques 2 axes CSF2A...

Correvit SFII : capteurs optiques 2 axes

Type CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

Type 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

Type 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

Type 9813B...
Capteurs RV-4 : capteurs vecteurs de roue CRV4A...

Capteurs RV-4 : capteurs vecteurs de roue

Type CRV4A...
Capteurs HF : capteur de hauteur optiques à laser CHFA...

Capteurs HF : capteur de hauteur optiques à laser

Type CHFA...
Microstar II : capteurs micro-onde CMSTRA...

Microstar II : capteurs micro-onde

Type CMSTRA...
RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires 9299A

RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires

Type 9299A
RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV 9294B

RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV

Type 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

Type 2053, 2055
Correvit S-HR : capteurs optiques 2 axes CSHRA...