Capteurs RV-4 : capteurs vecteurs de roue

Type CRV4A...

Pour mesure simultanée de toutes les positions et orientations des roues dans les 5 axes.

Acquisition complète des mouvements de roues; conception robuste; assemblage aisé; extensible pour mesure d'angle de dérive; résistants aux éclaboussures, à l'huile moteur et à l'antigel.

Feuilles de données
RV-4 Sensors: wheel vector sensors
en
909.2 KB
RV-4 Sensoren: Radvek...
de
699.7 KB

RV-4 センサ ホイールベクトルセンサ
ja
1.0 MB
Manuals
RV-4 Wheel Vector Sensor
en
5.1 MB
RV-4 Radvektorsensor
de
3.2 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

Type 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

Type 5343B

Correvit SF-Motion

Type 2059A
Correvit S-350 : capteurs optiques 2 axes CS350A...

Correvit S-350 : capteurs optiques 2 axes

Type CS350A...
Correvit S-HR : capteurs optiques 2 axes CSHRA...

Correvit S-HR : capteurs optiques 2 axes

Type CSHRA...
Correvit SFII : capteurs optiques 2 axes CSF2A...

Correvit SFII : capteurs optiques 2 axes

Type CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

Type 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

Type 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

Type 9813B...
Capteurs HF : capteur de hauteur optiques à laser CHFA...

Capteurs HF : capteur de hauteur optiques à laser

Type CHFA...
Microstar II : capteurs micro-onde CMSTRA...

Microstar II : capteurs micro-onde

Type CMSTRA...
RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires 9299A

RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires

Type 9299A
RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV 9294B

RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV

Type 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

Type 2053, 2055
Capteurs RV-4 : capteurs vecteurs de roue CRV4A...