Microstar II : capteurs micro-onde

Type CMSTRA...

Les capteurs Microstar II sont conçus pour les essais dynamiques automobiles longitudinaux qui exigent une grande plage de travail, ils sont donc parfaitement indiqués pour les applications hors route.

Plage de travail 300 … 1200; applicable à partir de 0.5 … 400 km/h.

Feuilles de données
Microstar II: non-contact microwave sensors
en
139.0 KB
Microstar II: Berühru...
de
163.7 KB
Manuals
Microstar II Non-Contact - Microwave Sensors
en
1.7 MB
Microstar II Berührun...
de
1.3 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

Type 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

Type 5343B

Correvit SF-Motion

Type 2059A
Correvit S-350 : capteurs optiques 2 axes CS350A...

Correvit S-350 : capteurs optiques 2 axes

Type CS350A...
Correvit S-HR : capteurs optiques 2 axes CSHRA...

Correvit S-HR : capteurs optiques 2 axes

Type CSHRA...
Correvit SFII : capteurs optiques 2 axes CSF2A...

Correvit SFII : capteurs optiques 2 axes

Type CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

Type 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

Type 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

Type 9813B...
Capteurs RV-4 : capteurs vecteurs de roue CRV4A...

Capteurs RV-4 : capteurs vecteurs de roue

Type CRV4A...
Capteurs HF : capteur de hauteur optiques à laser CHFA...

Capteurs HF : capteur de hauteur optiques à laser

Type CHFA...
RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires 9299A

RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires

Type 9299A
RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV 9294B

RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV

Type 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

Type 2053, 2055
Microstar II : capteurs micro-onde CMSTRA...