Système de pesage dynamique (WIM) KiTraffic Statistics

Type 9841A

Le système de pesage dynamique (WIM) KiTraffic Statistics permet la collecte des données de circulation routière en temps réel. Ce système compact est constitué d'un enregistreur de données de pesage dynamique, de capteurs souterrains de pesage dynamique Lineas Compact sous-terrains et de composants système avec tous leurs câbles. Les capteurs souterrains de pesage dynamique Lineas Compact sont installés à 20 mm sous la surface de roulement et peuvent être intégrés rapidement et facilement dans tout type de chaussée. L'avantage : une longue durée de vie du capteur et une collecte des données de circulation routière à prix intéressant, quelles que soient les conditions de circulation routière et de météo.

Contact
Max 25 MB