Kistler Logo
  • Contact
  • Login
  • Solutions
    • Essais en recherche et développement
      • Essais automobile
        • Test dynamique du véhicule
        • Développement de tests NVH (Noise, Vibration, Harshness) sur le groupe motopropulseur
        • Sécurité des véhicules
        • Test de durabilité du véhicule
        • Tests de pneumatiques
        • Analyse des mesures de combustion en recherche et développement
      • Cloud-based measurement data management solutions
        • Custom measurement data software for digital production
      • Innovation Lab – smart services based on measurement data
      • Aviation testing – measurement technology
        • UAV, drone and small VTOL aircraft testing
        • Ground vibration testing
        • Aircraft landing gear and brake testing
        • Jet engine testing – high-temperature pressure sensors
        • Flight vibration testing (FVT) –accelerometers
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • Space testing
        • Space payload: environmental vibration testing
        • Micro-vibration and jitter testing
        • Thermal vacuum chamber testing
        • Rocket engine testing
      • Technologie de mesure pour l'industrie navale
        • Essais hydrodynamiques pour applications navales
      • Dynamomètres pour mesure de l’effort de coupe
        • Développement et évaluation des outils 
        • Analyse des efforts de coupe et optimisation des processus via dynamomètres
        • Surveillance des outils de coupe par l'analyse des efforts
      • Dynamometers for Test and Measurement
      • Biomécanique
        • Biomécanique du sport
        • Recherche en analyse de mouvements
        • Analyse de la marche
        • Digital force plate technology
      • Contrôle de santé des structures (SHM)
        • Surveillance des gros moteurs
        • Hydroelectric power plant monitoring
        • Wind turbine monitoring
        • Nuclear power plant monitoring
        • Oil and gas pipe monitoring
        • Power grid components testing
        • Contrôle de turbine à gaz
        • Solutions de surveillance en génie civil
      • Phénomènes hautement dynamiques
        • Effet de souffle
        • Matériaux énergétiques
    • Commande de processus industriel
      • Modular assembly and testing systems for automation
        • Smart Single Stations
      • Industrial signal conditioning for smart factory
      • Systèmes d'essais industriels
        • Essais de moteurs électriques pour la R&D
        • Bancs d’essai fin de ligne (EOL)
        • Mesure de l’effort de serrage
        • Comportement tactile
        • Essais des ressorts
        • Essais de friction et tests d’efficacité sur bancs d’essai fin de ligne
      • Mesure de pression dans l’empreinte en moulage par injection
        • Moulage par injection – assurance qualité via surveillance du processus
        • Composite – assurance qualité via surveillance et contrôle du processus RTM
      • Servopresse | Systèmes d’assemblage électromécaniques
        • Presse d’assemblage
        • Joining Competence Center: test workstation for joining processes
      • Surveillance du processus d’assemblage pour l’assurance qualité
        • Presses manuelles – surveillance du processus
        • Clinchage – surveillance du processus
        • Soudage par points – surveillance du processus
        • Ajustement pressé – surveillance du processus
        • Assemblage – surveillance du processus
      • Surveillance du processus de formage pour l’assurance qualité
        • Emboutissage – surveillance du processus
        • Séparation par rupture – surveillance du processus
        • Contrôle des processus de Poinçonnage
      • Technologie des assemblages vissés
        • Surveillance de la qualité des assemblages vissés
        • Systèmes de laboratoire – Analyse
        • Essais et étalonnage des outils dynamométriques
        • Surveillance du processus de vissage pour l’assurance qualité
      • Solutions sur mesure
      • Medtech – Assurance qualité dédiée à la fabrication
        • Surveillance de la production de dispositifs médicaux en plastique avec mesure de pression dans l’empreinte
        • Surveillance de production et test de produits pour le secteur médical
        • Servo presses for assembly and testing of medical devices
        • Services – process monitoring for medical device manufacturers
      • Optimisation de production de semi-conducteurs via la surveillance de process
        • Surveillance de production de semi-conducteurs via système de mesure intégré
        • Applications en production de semi-conducteurs
        • Semiconductors measuring chain
      • Automatisation des contrôles
        • Systèmes de contrôle pour pièces produites en bande sans fin
        • Systèmes de contrôle et de tri automatisés
        • Systèmes de contrôle à plateau rotatif automatisés
        • Laser marking-on-the-fly (MOF) for continuous materials
        • Systèmes de contrôle de manière cadencée
        • Systèmes de contrôle avec manutention robotisée
        • Solutions d'intégration pour les systèmes de contrôle
    • Solutions pour infrastructures routières
      • Pesage dynamique
        • Tire safety screening
        • Collecte de données de trafic
        • Respect des limites de poids
        • Péage basé sur le poids
        • Pesage dynamique industriel
        • Protection des ponts
        • Services pour le pesage dynamique routier
        • Benefits of quartz piezoelectric technology for Weigh In Motion (WIM) systems
      • Speed Enforcement
        • Contrôle de vitesse mobile
        • Contrôle de vitesse fixe
        • Data management software for traffic monitoring
        • Services
      • Technologie ferroviaire
        • Mesure d'effort de freinage
        • Système de pesage dynamique
        • Mesure d’accélération
        • Test de freinage dynamique et mesure de la vitesse
  • Produits
    • Produits par applications
    • Catalogue CAD
    • Logiciels
    • Composants
      • Capteurs de force
      • Accéléromètres
      • Capteurs de couple
      • Capteurs de pression
      • Conditionnement de signal
      • Système d'acquisition de données KiDAQ
      • Optical sensors | optosensors and inductive proximity switches
      • Capteurs de déformation de Kistler
      • Custom Product Lane – CPL
    • Systèmes
      • Test data management and data analysis
      • Acquisition de données avec système KiDAQ
        • Modules de mesure DAQ
        • Matériel DAQ
        • Logiciel DAQ
      • Process Monitoring with ComoNeo
      • Weigh In Motion with KiTraffic
      • KiBox2 powertrain analysis system
      • Mesure des efforts à la roue avec KiRoad Performance
      • Wireless wheel force transducer system
      • Systèmes d'assemblage NC
      • Force plate system – Kistler Elevate
        • Force plate software - Kistler Elevate apps
        • Portable dual force plates
        • Force plates services and bundles
      • Plus...
  • Services
  • Carrière
  • A propos de Kistler
    • Société
      • Le Groupe Kistler
      • Structure organisationnelle du Groupe Kistler et gouvernance d’entreprise
        • Integrity and Compliance
      • Valeurs et visions
        • Qualité et satisfaction client
        • Réussir en équipe
        • Notre engagement pour les personnes et l’environnement
        • La passion de la technologie et de l’innovation
      • Sites
      • Normes et certifications
      • Prix et distinctions
      • Histoire
    • Competencies
      • Added value through software: new solutions from sensor to cloud
      • Quality assurance for medical technology: what is important?
      • Electromechanical joining: making production more cost-effective and transparent
      • Optimizing vehicle dynamics: sensors and systems for mobility and motorsport
      • Focus on patient's well being: production optimization for medical technology
      • Solutions and expertise for spaceflight programs across the globe
      • Achieving more with the right measurement technology: practical examples, from aircraft engines to NVH
      • The evolution of the piezoelectric measuring chain: added value for industrial manufacturers
      • At the forefront of technological development: measurement technology for the 21st century
      • Focusing on resource efficiency: monitoring and optimizing large engines with cylinder pressure sensors
      • Boost efficiency and conserve resources – intelligent plastics processing with Kistler
      • How solutions from Kistler deliver optimized, reliable cutting processes
      • Measurement technology generates added value: how Kistler supports vehicle development
      • Making sure that if it belongs together, it stays together: fastening technology expertise from Kistler
      • Systematic Weigh In Motion: focusing on automated weighing technology
      • DTI can do more – and advances towards autonomous driving
      • Kistler measurement technology enhances patient safety
      • Effective production monitoring and quality assurance with Kistler
      • Data acquisition of the next generation
      • With piezoelectric measurement to success
      • Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
      • Plastics technology: advancing towards Industry 4.0
      • Electromechanical joining systems: an investment in the future
      • On the path to success with efficient vehicle development
      • Just in Time Production as Competitive Advantage
    • Médias et actualités
      • Communiqués de presse
      • Success Stories
    • Salons et manifestations
Accueil/Produit

Marteau d'Impact, 5000 N, 500 grammes

Type 9726A

Propriétés :

  • Gamme de fréquences (-10 dB) de 5000 Hz
  • Masse de 500 g
  • Connecteur BNC nég.
  • Application : Analyse modale
Feuilles de données
Cables & connector adapters for accelerometers & selected pressure & force sensors
en
2.6 MB
Kabel und Anschlussad...
de
4.1 MB
Quartz – Impulse Force Hammer; High Force Range
en
metric
78.1 KB
Quartz Impulse Force ...
en
imperial
78.1 KB

Kraftsensor – mit Spa...
de
92.9 KB

高力值型石英冲击测力锤
CN
265.1 KB
Manuals
Impulse Force Hammers
en
1.0 MB
Marteau d'Impact, 5000 N, 500 grammes 9726A
Produits par applications
Contact
© 2022 Kistler Group
  • Glossaire
  • Plan du site
  • Mentions légales
  • Conditions générales de vente
  • Conditions d'utilisation de Kistler.com
  • Privacy Statement
  • Conditions d'achat
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrity and Compliance
Kistler France
Kistler France, ZA de Courtaboeuf 1
1, avenue de l’Atlantique
Bâtiment le Mont Blanc
91976 Les Ulis Cédex
France
 +33 1 69 18 81 81
 Contact us
Sites

Nos réseaux sociaux

Newsletter

Vous recevrez les dernières nouvelles par le biais du bulletin d’information.

Newsletter Subscription

Merci pour l'intérêt que vous nous portez !

Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à nos produits et à nos services.

Veuillez consulter votre boîte mail et cliquer sur le lien dans l'e-mail de confirmation afin de confirmer votre inscription.

Max 15 MB
En cas de fabricant tiers, merci de télécharger la fiche technique pour assurer un traitement rapide de votre demande.
  • Demande de renseignements
  • Informations personnelles
  • Confirmation