• MES Solutions
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
Marteau d'Impact, 2000 N, 250 grammes

Type 9724A

Propriétés :

  • Gamme de fréquences (-10 dB) de 6600 Hz
  • Masse de 250 g
  • Connecteur BNC nég.
  • Application : Analyse modale
Feuilles de données
Cables & connector adapters for accelerometers & selected pressure & force sensors
en
2.6 MB
Kabel und Anschlussad...
de
4.1 MB
Quartz Impulse Force Hammer – for Medium Force Range
en
metric
159.1 KB
Quartz Impulse Force ...
en
imperial
186.6 KB

Kraftsensor – mit Spa...
de
89.8 KB

中力值型石英冲击测力锤
CN
282.8 KB
Manuals
Impulse Force Hammers
en
1.0 MB
Marteau d'Impact, 2000 N, 250 grammes 9724A