Capteur de force modal à quartz avec sortie IEPE, 22 … 22 000 N

Type 9712B...

Propriétés :

  • Fz ±22 N (5 lbf) à +22 kN (5 klbf) / -2,2 kN (500 klbf)
  • Dimensions (P / H)   16 / 16 / 12,7 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Précontraint et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces de compression et de traction
Contact
Max 25 MB