Kistler Logo
  • Contact
  • Login
  • Solutions
    • Essais en recherche et développement
      • Essais automobile
        • Test dynamique du véhicule
        • Développement de tests NVH (Noise, Vibration, Harshness) sur le groupe motopropulseur
        • Sécurité des véhicules
        • Test de durabilité du véhicule
        • Tests de pneumatiques
        • Analyse des mesures de combustion en recherche et développement
      • Cloud-based measurement data management solutions
        • Custom measurement data software for digital production
      • Innovation Lab – smart services based on measurement data
      • Aviation testing – measurement technology
        • UAV, drone and small VTOL aircraft testing
        • Ground vibration testing
        • Aircraft landing gear and brake testing
        • Jet engine testing – high-temperature pressure sensors
        • Flight vibration testing (FVT) –accelerometers
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • Space testing
        • Space payload: environmental vibration testing
        • Micro-vibration and jitter testing
        • Thermal vacuum chamber testing
        • Rocket engine testing
      • Technologie de mesure pour l'industrie navale
        • Essais hydrodynamiques pour applications navales
      • Dynamomètres pour mesure de l’effort de coupe
        • Développement et évaluation des outils 
        • Analyse des efforts de coupe et optimisation des processus via dynamomètres
        • Surveillance des outils de coupe par l'analyse des efforts
      • Dynamometers for Test and Measurement
      • Biomécanique
        • Biomécanique du sport
        • Recherche en analyse de mouvements
        • Analyse de la marche
        • Digital force plate technology
      • Contrôle de santé des structures (SHM)
        • Surveillance des gros moteurs
        • Hydroelectric power plant monitoring
        • Wind turbine monitoring
        • Nuclear power plant monitoring
        • Oil and gas pipe monitoring
        • Power grid components testing
        • Contrôle de turbine à gaz
        • Solutions de surveillance en génie civil
      • Phénomènes hautement dynamiques
        • Effet de souffle
        • Matériaux énergétiques
    • Commande de processus industriel
      • Modular assembly and testing systems for automation
        • Smart Single Stations
      • Industrial signal conditioning for smart factory
      • Systèmes d'essais industriels
        • Essais de moteurs électriques pour la R&D
        • Bancs d’essai fin de ligne (EOL)
        • Mesure de l’effort de serrage
        • Comportement tactile
        • Essais des ressorts
        • Essais de friction et tests d’efficacité sur bancs d’essai fin de ligne
      • Mesure de pression dans l’empreinte en moulage par injection
        • Moulage par injection – assurance qualité via surveillance du processus
        • Composite – assurance qualité via surveillance et contrôle du processus RTM
      • Servopresse | Systèmes d’assemblage électromécaniques
        • Presse d’assemblage
        • Joining Competence Center: test workstation for joining processes
      • Surveillance du processus d’assemblage pour l’assurance qualité
        • Presses manuelles – surveillance du processus
        • Clinchage – surveillance du processus
        • Soudage par points – surveillance du processus
        • Ajustement pressé – surveillance du processus
        • Assemblage – surveillance du processus
      • Surveillance du processus de formage pour l’assurance qualité
        • Emboutissage – surveillance du processus
        • Séparation par rupture – surveillance du processus
        • Contrôle des processus de Poinçonnage
      • Technologie des assemblages vissés
        • Surveillance de la qualité des assemblages vissés
        • Systèmes de laboratoire – Analyse
        • Essais et étalonnage des outils dynamométriques
        • Surveillance du processus de vissage pour l’assurance qualité
      • Solutions sur mesure
      • Medtech – Assurance qualité dédiée à la fabrication
        • Surveillance de la production de dispositifs médicaux en plastique avec mesure de pression dans l’empreinte
        • Surveillance de production et test de produits pour le secteur médical
        • Servo presses for assembly and testing of medical devices
        • Services – process monitoring for medical device manufacturers
      • Optimisation de production de semi-conducteurs via la surveillance de process
        • Surveillance de production de semi-conducteurs via système de mesure intégré
        • Applications en production de semi-conducteurs
        • Semiconductors measuring chain
      • Automatisation des contrôles
        • Systèmes de contrôle pour pièces produites en bande sans fin
        • Systèmes de contrôle et de tri automatisés
        • Systèmes de contrôle à plateau rotatif automatisés
        • Laser marking-on-the-fly (MOF) for continuous materials
        • Systèmes de contrôle de manière cadencée
        • Systèmes de contrôle avec manutention robotisée
        • Solutions d'intégration pour les systèmes de contrôle
    • Solutions pour infrastructures routières
      • Pesage dynamique
        • Tire safety screening
        • Collecte de données de trafic
        • Respect des limites de poids
        • Péage basé sur le poids
        • Pesage dynamique industriel
        • Protection des ponts
        • Services pour le pesage dynamique routier
        • Benefits of quartz piezoelectric technology for Weigh In Motion (WIM) systems
      • Speed Enforcement
        • Contrôle de vitesse mobile
        • Contrôle de vitesse fixe
        • Data management software for traffic monitoring
        • Services
      • Technologie ferroviaire
        • Mesure d'effort de freinage
        • Système de pesage dynamique
        • Mesure d’accélération
        • Test de freinage dynamique et mesure de la vitesse
  • Produits
    • Produits par applications
    • Catalogue CAD
    • Logiciels
    • Composants
      • Capteurs de force
      • Accéléromètres
      • Capteurs de couple
      • Capteurs de pression
      • Conditionnement de signal
      • Système d'acquisition de données KiDAQ
      • Optical sensors | optosensors and inductive proximity switches
      • Capteurs de déformation de Kistler
      • Custom Product Lane – CPL
    • Systèmes
      • Test data management and data analysis
      • Acquisition de données avec système KiDAQ
        • Modules de mesure DAQ
        • Matériel DAQ
        • Logiciel DAQ
      • Process Monitoring with ComoNeo
      • Weigh In Motion with KiTraffic
      • KiBox2 powertrain analysis system
      • Mesure des efforts à la roue avec KiRoad Performance
      • Wireless wheel force transducer system
      • Systèmes d'assemblage NC
      • Force plate system – Kistler Elevate
        • Force plate software - Kistler Elevate apps
        • Portable dual force plates
        • Force plates services and bundles
      • Plus...
  • Services
  • Carrière
  • A propos de Kistler
    • Société
      • Le Groupe Kistler
      • Structure organisationnelle du Groupe Kistler et gouvernance d’entreprise
        • Integrity and Compliance
      • Valeurs et visions
        • Qualité et satisfaction client
        • Réussir en équipe
        • Notre engagement pour les personnes et l’environnement
        • La passion de la technologie et de l’innovation
      • Sites
      • Normes et certifications
      • Prix et distinctions
      • Histoire
    • Competencies
      • Added value through software: new solutions from sensor to cloud
      • Quality assurance for medical technology: what is important?
      • Electromechanical joining: making production more cost-effective and transparent
      • Optimizing vehicle dynamics: sensors and systems for mobility and motorsport
      • Focus on patient's well being: production optimization for medical technology
      • Solutions and expertise for spaceflight programs across the globe
      • Achieving more with the right measurement technology: practical examples, from aircraft engines to NVH
      • The evolution of the piezoelectric measuring chain: added value for industrial manufacturers
      • At the forefront of technological development: measurement technology for the 21st century
      • Focusing on resource efficiency: monitoring and optimizing large engines with cylinder pressure sensors
      • Boost efficiency and conserve resources – intelligent plastics processing with Kistler
      • How solutions from Kistler deliver optimized, reliable cutting processes
      • Measurement technology generates added value: how Kistler supports vehicle development
      • Making sure that if it belongs together, it stays together: fastening technology expertise from Kistler
      • Systematic Weigh In Motion: focusing on automated weighing technology
      • DTI can do more – and advances towards autonomous driving
      • Kistler measurement technology enhances patient safety
      • Effective production monitoring and quality assurance with Kistler
      • Data acquisition of the next generation
      • With piezoelectric measurement to success
      • Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
      • Plastics technology: advancing towards Industry 4.0
      • Electromechanical joining systems: an investment in the future
      • On the path to success with efficient vehicle development
      • Just in Time Production as Competitive Advantage
    • Médias et actualités
      • Communiqués de presse
      • Success Stories
    • Salons et manifestations
Accueil/Produit

Électrode montable pour 9831C

Type 9426B

divers inserts pour capteur 9831C pour adaptation optimisé à la forme de l'électrode correspondante

Feuilles de données
Welding Force Calibration Transmitter – System for Measuring the Electrode Force in Spot Welding
en
1.0 MB
Schweisskraft-Kalibri...
de
1.0 MB
Related products
maXYmos BL - Contrôleur XY pour contrôle qualité 5867B

maXYmos BL - Contrôleur XY pour contrôle qualité

Type 5867B
Transmetteur d'étalonnage de force de soudage, Fz 5 kN jusqu'à 45 kN 9831C

Transmetteur d'étalonnage de force de soudage, Fz 5 kN jusqu'à 45 kN

Type 9831C
Transmetteur d'essai de force de soudage, Fz 5 kN jusqu'à 25 kN 9833C

Transmetteur d'essai de force de soudage, Fz 5 kN jusqu'à 25 kN

Type 9833C
Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC 5073A

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A
1-channel miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link 5028A

1-channel miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link

Type 5028A
Extensomètre de surface, με ±600 9232A

Extensomètre de surface, με ±600

Type 9232A
1-4-Channel digital Charge Amplifier, Range 20pC up to 1000000 pC 5074B

1-4-Channel digital Charge Amplifier, Range 20pC up to 1000000 pC

Type 5074B
Piezoelectric Force Sensor SlimLine, Ring Force Transducer with Fz up to 80 kN / 17.9 klbf 913xC

Piezoelectric Force Sensor SlimLine, Ring Force Transducer with Fz up to 80 kN / 17.9 klbf

Type 913xC
Piezoelectric Force Sensor, Ring Force Transducer for industrial applications with Fz up to 700 kN / 157 klbf 910xC

Piezoelectric Force Sensor, Ring Force Transducer for industrial applications with Fz up to 700 kN / 157 klbf

Type 910xC
Extensomètre transmetteur, με ±800 9238B

Extensomètre transmetteur, με ±800

Type 9238B
Mini-ampli de charge à 1 voie, plage de 100 … 100000 pC 5030A

Mini-ampli de charge à 1 voie, plage de 100 … 100000 pC

Type 5030A
Handheld Welding & Fastening Monitor (WFM) 5825A2

Handheld Welding & Fastening Monitor (WFM)

Type 5825A2
Extensomètre de surface, με ±800 9237B

Extensomètre de surface, με ±800

Type 9237B
Électrode montable pour 9831C 9426B
Produits par applications
Contact
© 2022 Kistler Group
  • Glossaire
  • Plan du site
  • Mentions légales
  • Conditions générales de vente
  • Conditions d'utilisation de Kistler.com
  • Privacy Statement
  • Conditions d'achat
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrity and Compliance
Kistler France
Kistler France, ZA de Courtaboeuf 1
1, avenue de l’Atlantique
Bâtiment le Mont Blanc
91976 Les Ulis Cédex
France
 +33 1 69 18 81 81
 Contact us
Sites

Nos réseaux sociaux

Newsletter

Vous recevrez les dernières nouvelles par le biais du bulletin d’information.

Newsletter Subscription

Merci pour l'intérêt que vous nous portez !

Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à nos produits et à nos services.

Veuillez consulter votre boîte mail et cliquer sur le lien dans l'e-mail de confirmation afin de confirmer votre inscription.

Max 15 MB
En cas de fabricant tiers, merci de télécharger la fiche technique pour assurer un traitement rapide de votre demande.
  • Demande de renseignements
  • Informations personnelles
  • Confirmation