Capteur de force traction-compression 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf)

Type 9317C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±0.5 kN / ±112 lbf
  • Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensions (L / l / H)   25 / 25 / 30 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en traction/compression
  • .