RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires

Type 9299A

Pour la mesure du couple de traction My de véhicules utilitaires jusqu'à une charge de roue verticale maximum de 120 kN. Le moment de traction maximum est de ±50 kNm.

Le P1HT peut être installé dans un S6XT par simple remplacement des cellules de charge.

Contact
Max 25 MB