Plaque de force multicomposantes jusqu'à 30 kN

Type 9253B

Dynamomètre avec une large plage de mesure et une plaque supérieure très large, 600 x 400 mm. Disponible avec plusieurs designs de plaques supérieures.

Feuilles de données
Plateforme de mesure à plusieurs composantes - –15 ... 30 kN, plaque supérieure 600x400 mm
fr
192.7 KB
Multicomponent Force ...
en
1.0 MB

Mehrkomponenten-Messp...
de
1.0 MB

多分量测力板 -15~30kN,600x4...
CN
938.5 KB

多成分フォースプレート、最大30 kN
ja
402.0 KB
Manuals
Plate-forme de mesure à plusieurs composantes
fr
1.5 MB
Multicomponent - Forc...
en
1.5 MB

Mehrkomponenten - Mes...
de
1.5 MB
Related products
Dynamomètre multi-composantes jusqu'à 60 kN 9255C

Dynamomètre multi-composantes jusqu'à 60 kN

Type 9255C
Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 91 x 80 mm, haute sensibilité 9119AA1

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 91 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA1
Système de mesure à 3 composants pour le tournage jusqu'à 3 kN 9119A

Système de mesure à 3 composants pour le tournage jusqu'à 3 kN

Type 9119A
Système de mesure à 3 composants pour le tournage jusqu'à 8 kN 9129A

Système de mesure à 3 composants pour le tournage jusqu'à 8 kN

Type 9129A
Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN 9139AA

Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN

Type 9139AA
MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world 9109AA

MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world

Type 9109AA
Kit de 4 capteurs de force précontraints à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±60 kN / ±13.4 klbf) 9366CC

Kit de 4 capteurs de force précontraints à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±60 kN / ±13.4 klbf)

Type 9366CC
Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 10 kN 9129AA

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 10 kN

Type 9129AA
Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 107 x 80 mm, haute sensibilité 9119AA2

Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 107 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA2
Dynamomètre multi-composantes jusqu'à 10 kN 9257B

Dynamomètre multi-composantes jusqu'à 10 kN

Type 9257B
Dynamomètre à 4 composantes jusqu'à 200 N·m 9272

Dynamomètre à 4 composantes jusqu'à 200 N·m

Type 9272
Plaque de force multicomposantes jusqu'à 30 kN 9253B