• MES Solutions
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
Extensomètre de surface, με ±600

Type 9232A

Avec son faible poids, ce très petit capteur piézoélectrique est parfaitement indiqué pour la mesure de la force indirecte sur des structures légères

Propriétés:

  • Dimensions (L / l / H)  40 / 17 / 15 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • Résistant à la surcharge
Feuilles de données
Surface Strain Sensor – Highly Sensitive, –600 … 600 με
en
179.4 KB
Oberflächen-Dehnungss...
de
181.6 KB

Sensor Deformación Su...
es
444.7 KB

高灵敏度表面应变传感器 - –600~60...
CN
554.7 KB

ハイセンス歪センサ με ±600
ja
383.2 KB
Manuals
Mounting set for preparation of the clamping surface for strain sensors Type 9232A, 9234B, 9237B and 9238B
en
234.3 KB
Montageset zur Vorber...
de
230.0 KB
Surface Strain Sensor
en
2.0 MB
Oberflächen-Dehnungss...
de
2.1 MB

歪センサ
ja
2.2 MB
CAD documents
CAD Data Type 9232A
language.iso_code.
324.0 KB
More Information
Process monitoring with rugged piezoelectric strain sensors
en
598.3 KB
Prozessüberwachung mi...
de
487.1 KB
Extensomètre de surface, με ±600 9232A