Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à 200 N / 44.96 lbf

Type 9215A

Propriétés:

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • Connecteur M4 x 0,35 nég.
  • Sensibilité élevée
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
Contact
Max 25 MB