Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm

Type 9213B

Capteur de pression de cavité à mesure indirecte à monter derrière les broches de mesure ou d'éjecteur.

Propriétés:

  • Plage de force 0 ... 2.5 kN
  • surtout pour les moulages multi-cavités
  • Câble monofil ou coaxial échangeable
  • Filetage de montage M2.5
Feuilles de données
Capteur de force miniature pour pression dans l‘empreinte de diamètre 6 mm et filetage M2,5
fr
613.4 KB
Miniature Force Senso...
en
559.2 KB

Miniatur-Kraftsensor ...
de
595.2 KB

微型力传感器 - 用于模腔压力测量、直径为...
CN
950.4 KB

間接式型内圧用力センサ ø6 mm
ja
856.7 KB
CAD documents
CAD Data Type 9213B
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Quick start guides
Guide d’installation rapide Capteur de force 6 mm pour mesure indirecte de pression dans l’empreinte
fr
474.8 KB
Quick Start Installat...
en
466.0 KB

Quick Start Installat...
de
464.9 KB
Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm 9213B