Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm

Type 9211B

Capteur de pression de cavité à mesure indirecte à monter derrière les broches de mesure ou d'éjecteur.

Propriétés:

  • Plage de force 0 ... 2.5 kN
  • surtout pour les moulages multi-cavités
  • Câble monofil ou coaxial échangeable
Feuilles de données
Capteur de force miniature pour pression dans l'empreinte de diamètre 6 mm
fr
540.2 KB
Miniature Force Senso...
en
916.9 KB

Miniatur-Kraftsensor ...
de
922.3 KB

微型力传感器 - 用于模腔压力测量且直径为...
CN
874.6 KB

型内圧用小型力センサ ø6 mm
ja
1.1 MB
Indirect Cavity Pressure Measurement - Summary table indirect Sensors
en
177.4 KB
Indirekte Werkzeuginn...
de
184.2 KB
PinSens力传感器 - 直径12.6mm,用于测量模腔压力
CN
845.6 KB
Quartz Crystal Miniature Force Sensor for Measuring Dynamic and Quasistatic Forces
en
341.9 KB
Quarzkristall-Miniatu...
de
340.7 KB

石英晶体微型力传感器 - 用于测量动态和准...
CN
245.1 KB
CAD documents
CAD Data Type 9211B
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Quick start guides
Guide d’installation rapide Capteur de force 6 mm pour mesure indirecte de pression dans l’empreinte
fr
506.1 KB
Quick Start Installat...
en
473.5 KB

Quick Start Installat...
de
478.3 KB
Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm 9211B