Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9203

seuil de réaction extrêmement faible <1 mN et petites dimensions.

Propriétés:

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • forces en traction/compression
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer