Kit de capteurs de force à 1 composante, Fy (cisaillement) jusqu'à ±8 kN / ±1,79 klbf

Type 914XBA

Propriétés :

  • Fy (cisaillement) ±0,9 kN (202 lbf) à ±8 kN (±1,79 klbf)
  • Dimensions (D / d / H)   16 / 6,1 / 3,5 à 36 / 14,1 / 5 mm
  • Kits composés de 2, 3 ou 4 capteurs
  • Câble intégré (non détachable)
  • Étalonnage après installation
  • Design très mince
Contact
Max 25 MB