Capteur de force à 1 composante, Fy (cisaillement) jusqu'à ±8 kN / ±1,79 klbf

Type 914XB

Propriétés :

  • Fy (cisaillement) 0 ... ±0,9 kN (202 lbf) à 0 ... ±8 kN (1,79 klbf)
  • Dimensions (D / d / H)   16 / 6,1 / 3,5 à 36 / 14,1 / 5 mm
  • Câble intégré
  • Étalonnage après installation
  • Design très mince
Contact
Max 25 MB