Capteur de force à 1 composante, Fy (cisaillement) jusqu'à ±8 kN / ±1.79 klbf

Type 9147B

Propriétés :

  • Dimensions (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Câble intégré
  • Étalonnage après installation
Feuilles de données
Set SlimLine with Integrated, Single-Component SlimLine Shear Force Sensor
en
533.0 KB
SlimLine Bausatz mit ...
de
534.1 KB

SlimLine套装 - 集成式单分量Sl...
CN
615.1 KB
SlimLine Sensor (SLS) Measurement of Dynamic and Quasistatic Shear Forces –0,9 … 0,9 kN up to 0 … ±8 kN
en
441.6 KB
SlimLine Sensor (SLS)...
de
450.1 KB

1成分薄型せん断力センサ 動的および準静的...
ja
559.2 KB
Manuals
SlimLine Sensors (SLS) for Shear Force
en
567.7 KB
SlimLine Sensoren (SL...
de
572.4 KB
CAD documents
CAD Data Type 9147B
language.iso_code.
328.0 KB
Capteur de force à 1 composante, Fy (cisaillement) jusqu'à ±8 kN / ±1.79 klbf 9147B