Capteur de force à 1 composante, Fy (cisaillement) jusqu'à ±2,.7 kN / ±607 lbf

Type 9145B

Propriétés :

  • Dimensions (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • Câble intégré
  • Étalonnage après installation
Feuilles de données
SlimLine Sensor (SLS) Measurement of Dynamic and Quasistatic Shear Forces –0,9 … 0,9 kN up to 0 … ±8 kN
en
441.6 KB
SlimLine Sensor (SLS)...
de
450.1 KB

1成分薄型せん断力センサ 動的および準静的...
ja
559.2 KB
Manuals
SlimLine Sensors (SLS) for Shear Force
en
567.7 KB
SlimLine Sensoren (SL...
de
572.4 KB
CAD documents
CAD Data Type 9145B
language.iso_code.
328.0 KB
Capteur de force à 1 composante, Fy (cisaillement) jusqu'à ±2,.7 kN / ±607 lbf 9145B