Dynamomètre compact multi-composantes jusqu'à 4 kN, 107 x 80 mm, haute sensibilité

Type 9119AA2

Dynamomètre universel avec une haute fréquence propre, 107 x 80 mm. La configuration du dynamomètre permet la mesure précise de très petites forces et est garantit une faible sensibilité aux effets thermiques.

Contact
Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.