Capteur de force à 1 composante, Fz jusqu'à 650 kN / 146 klbf

Type 9081B

Propriétés :

  • Dimensions (D / d / H)   100 / 40.5 / 22 mm
  • Connecteur 10-32UNF
  • Étalonnage après installation
Feuilles de données
Piezoelectric force sensors 2 – Piezoelectric ring force transducers for tensile and compression forces from 7.5 kN to 1,200 kN
en
794.1 KB
Piezo Kraftsensoren –...
de
765.5 KB

用于测量拉压力的压电力环传感器, 量程±7...
CN
2.2 MB

圧電式力センサ ロードワッシャ 7.5 ~...
ja
1.9 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Manuals
Quartz Load Washers
en
2.4 MB
Quarzkristall-Messunt...
de
2.2 MB

水晶圧電式ロードワッシャ
ja
2.5 MB
CAD documents
CAD Data Type 9081B
language.iso_code.
328.0 KB
Capteur de force à 1 composante, Fz jusqu'à 650 kN / 146 klbf 9081B