Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±150 kN / ±33.7 klbf)

Type 9077C, 9078C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz jusqu'à ±150 kN / ±33.7 klbf
  • Dimensions (D / d / H)   105 / 40.5 / 26 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour forces en traction/compression
Feuilles de données
3成分力センサ 100 x 100 x 26mm、 -150~150kN
ja
930.9 KB
Cables – for Multi-Component Force Sensors, Dynamometers and Force Plates
en
2.7 MB
Kabel – Für Mehrkompo...
de
2.7 MB

多成分力センサ、動力計、フォースプレート用...
ja
2.2 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Triaxial Force Sensors – for compression, tensile and shear forces of ±3kN ... ±150kN
en
1.1 MB
3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB

三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量...
CN
1.1 MB
Manuals
3-Komponenten-Kraftsensor
de
1.8 MB
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
CAD documents
CAD Data Type 9077C, 9078C
language.iso_code.
328.0 KB
Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±150 kN / ±33.7 klbf) 9077C, 9078C