Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±30 kN / ±6.74 klbf)

Type 9047C, 9048C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±15 kN / ±3.37 klbf
  • Fz jusqu'à ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Dimensions (D / d / H)   45 / 14.1 / 14 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour forces en traction/compression
Feuilles de données
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Triaxial Force Sensors – for compression, tensile and shear forces of ±3kN ... ±150kN
en
1.1 MB
3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB

三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量...
CN
1.1 MB
3成分力センサ(測定範囲:Fx,y=±15 kN、Fz=±30 kN)
ja
936.3 KB
Manuals
3-Komponenten-Kraftsensor
de
2.0 MB
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
CAD documents
CAD Data Type 9047C, 9048C
language.iso_code.
328.0 KB
Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±30 kN / ±6.74 klbf) 9047C, 9048C