Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf)

Type 9017C, 9018C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±1.5 kN / ±337 lbf
  • Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensions (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour forces en traction/compression
Feuilles de données
3成分小型力センサ 16.5 x 16.5 x 10mm、 -3~3 kN
ja
1.0 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Triaxial Force Sensors – for compression, tensile and shear forces of ±3kN ... ±150kN
en
1.1 MB
3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB

三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量...
CN
1.1 MB
Manuals
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
Piezoelektrischer 3-Komponenten- Kraftsensor Typ 9017C, 90 18C, 9016C4
de
1.7 MB
CAD documents
CAD Data Type 9017C, 9018C
language.iso_code.
328.0 KB
Capteur de force à 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±3 kN / ±674 lbf) 9017C, 9018C