Accéléromètre Triaxe MEMS Capacitif pour applications à faibles et moyennes fréquences

Type 8396A...

La gamme d'accéléromètres triaxes MEMS capacitifs offre une mesure très précise des événements à fréquence de 0Hz (DC) jusqu’à 2000Hz.

Sa base isolée par rapport à la masse, sa haute stabilité en température, sa conception robuste et son faible niveau de bruit font de cet accéléromètre triaxe K-Beam 8396A un capteur idéal pour les essais de durabilité automobile, les essais et la surveillance de structures tels que les ponts ainsi que pour les essais et la surveillance du matériel ferroviaire en circulation.

Disponibles de 2g à 200g, avec un large choix de sorties analogiques et de configurations de câblage, les capteurs de la famille 8396A devraient convenir à la plupart de vos besoins.

Une version monoaxe, type 8316A... est également disponible.