Générateur d'impulsions de pression

Type 6909

Ce générateur hydraulique facile d'emploi pour essai dynamique des capteurs de pression confère un contrôle de la fonction dynamique de 25 à 5000 bars.

Feuilles de données
Pressure Pulse Generator – High pressure function testing
en
45.5 KB
Druckimpulsgenerator ...
de
45.9 KB
Manuals
Pressure pulse generator
en
481.4 KB
Druckimpuls-Generator
de
472.2 KB
Related products
Générateur de pression 6906

Générateur de pression

Type 6906
Système d'étalonnage à 2 Voies 5959A

Système d'étalonnage à 2 Voies

Type 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Type 601CAA
Capteur de pression piézoélectrique (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

Capteur de pression piézoélectrique (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Type 6217A
Sonde crayon (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233A

Sonde crayon (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

Type 6233A
Capteur de pression piézoélectrique (PE - 6000 bar / 87000 psi) 6215

Capteur de pression piézoélectrique (PE - 6000 bar / 87000 psi)

Type 6215
Capteur de pression piézoélectrique (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

Capteur de pression piézoélectrique (PE - 10000 bar / 145000 psi)

Type 6213B
Générateur d'impulsions de pression 6909