• MES Solutions
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
Adaptateur de bougie de préchauffage pour capteurs de pression de cylindre

Type 654xQ

Les adaptateurs de bougie de préchauffage personnalisés permettent les mesures de pression des cylindres sur les moteurs diesel sans alésages de mesure additionnels. Le capteur 6056A / 6058A est placé près de la chambre de combustion pour optimiser la qualité des signaux.

Feuilles de données
Adapteur bougi de prechauffage pour la mesure de la pression cylinder sur moteur diesel
fr
312.9 KB
Glow Plug Adapter for...
en
312.9 KB

Glühkerzenadapter - F...
de
311.5 KB

グロープラグアダプタ ディーゼルエンジンで...
ja
535.1 KB
Related products
SCP Slim - Signal Conditioning Platform for 2 amplifier modules 2852B

SCP Slim - Signal Conditioning Platform for 2 amplifier modules

Type 2852B
Amplificateur piézorésistif bi-canal pour l'analyse de la combustion du moteur 4665B1

Amplificateur piézorésistif bi-canal pour l'analyse de la combustion du moteur

Type 4665B1
KiBox2 Powertrain Analysis System 2895A

KiBox2 Powertrain Analysis System

Type 2895A
M5 PiezoStar® Cylinder Pressure Sensor for Glow Plug Adapters 6056B

M5 PiezoStar® Cylinder Pressure Sensor for Glow Plug Adapters

Type 6056B
Adaptateur d'angle de vilebrequin 2619A

Adaptateur d'angle de vilebrequin

Type 2619A
Compact M5 cylinder pressure sensor Many development challenges – one sensor 6054C

Compact M5 cylinder pressure sensor

Many development challenges – one sensor

Type 6054C
M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature) 4007D

M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature)

Type 4007D
Ampli à 1 voie piézorésistif avec PiezoSmart® 4624AK

Ampli à 1 voie piézorésistif avec PiezoSmart®

Type 4624AK
New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor 611xC

New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor

Type 611xC
Capteur de pression absolue universel 4011A

Capteur de pression absolue universel

Type 4011A
Adaptateur de bougie de préchauffage pour capteurs de pression de cylindre 654xQ