Sonde crayon (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

Type 6233B

Capteur de pression piézoélectrique avec sortie de tension (IEPE) pour mesures de pression de souffle

Propriétés du capteur:

  • Temps de montée court (<1)
  • Haute fréquence propre (>300 kHz)
  • Accélération compensée

 

Informations sur demande

Feuilles de données
Pencil probe for blast pressure measurement
en
559.7 KB
Taststift für Druckwe...
de
556.1 KB
Manuals
Pencil probe Type 6233A... for blast pressure measurement
en
1.5 MB
More Information
Blast Pressure Measurement
en
210.2 KB
Related products
Générateur d'impulsions de pression 6909

Générateur d'impulsions de pression

Type 6909
Générateur de pression 6906

Générateur de pression

Type 6906
Système d'étalonnage à 2 Voies 5959A

Système d'étalonnage à 2 Voies

Type 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Type 601CAA
Capteur de pression piézoélectrique (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

Capteur de pression piézoélectrique (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Type 6217A
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 1.5 bar / 22 psi) 601CBA00001.5

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 1.5 bar / 22 psi)

Type 601CBA00001.5
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 3.5 bar / 50 psi) 601CBA00003.5

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 3.5 bar / 50 psi)

Type 601CBA00003.5
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 14 bar / 200 psi) 601CBA00014.0

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 14 bar / 200 psi)

Type 601CBA00014.0
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 35 bar / 500 psi) 601CBA00035.0

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 35 bar / 500 psi)

Type 601CBA00035.0
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 7 bar / 100 psi) 601CBA00007.0

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 7 bar / 100 psi)

Type 601CBA00007.0
Sonde crayon (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233B