Capteur de pression piézoélectrique (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Type 6217A

Capteur d'étanchéité avant pour mesures haute résolution de pressions dynamiques

Propriétés du capteur:

  • Sensibilité élevée (-13 pC/bar)
  • 3 options de connecteur échangeables (KIAG 10-32, BNC, TNC)
  • Filetage de montage M12x1
Contact
Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.