Capteur de température, mesure directe ø4 mm

Type 6192B

Capteur de température pour mesure de la température de contact avec un délai de réaction très court.

Propriétés:

  • Plage de température 0 ... 450 °C
  • Thermocouple Type K
Feuilles de données
Capteur pour la saisie de la temperature
fr
684.7 KB
Temperature Sensors f...
en
680.6 KB

Temperatursensoren fü...
de
683.4 KB

金型表面温度センサ  射出成形用
ja
1.8 MB
Manuals
Mounting Instructions
en
2.2 MB
CAD documents
CAD Data Type 6192B
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
Pressure and Temperature Sensor, direct measuring ø2,5 mm 6189A

Pressure and Temperature Sensor, direct measuring ø2,5 mm

Type 6189A
Connecteur multicanal, 4 ou 8 canaux 1722A

Connecteur multicanal, 4 ou 8 canaux

Type 1722A
Temperature Sensor, direct measuring  ø2.5 mm 6195B

Temperature Sensor, direct measuring ø2.5 mm

Type 6195B
ComoDataCenter 4.4 2829D

ComoDataCenter 4.4

Type 2829D
Temperature Sensor, direct measuring ø1 mm 6193B

Temperature Sensor, direct measuring ø1 mm

Type 6193B
Temperature Sensor, direct measuring ø2.5 mm 6194B

Temperature Sensor, direct measuring ø2.5 mm

Type 6194B
Pressure Sensor, direct measuring ø2 mm 6185A

Pressure Sensor, direct measuring ø2 mm

Type 6185A
Pressure and Temperature Sensor, direct measuring ø1 mm 6188A

Pressure and Temperature Sensor, direct measuring ø1 mm

Type 6188A
ComoNeo 5887A

ComoNeo

Type 5887A
Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm 9211B

Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm

Type 9211B
Capteur de basse pression, mesure directe ø4 mm 6167A

Capteur de basse pression, mesure directe ø4 mm

Type 6167A
Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm 6162A

Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm

Type 6162A
Capteur de pression, mesure directe ø1.2 mm 6184A

Capteur de pression, mesure directe ø1.2 mm

Type 6184A
Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm 6163A

Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm

Type 6163A
Capteur de pression et de température, mesure directe ø4 mm 6190C

Capteur de pression et de température, mesure directe ø4 mm

Type 6190C
Pressure Sensor, direct measuring ø2.5 mm 6159A

Pressure Sensor, direct measuring ø2.5 mm

Type 6159A
Capteur de température, mesure directe ø4 mm 6192B