Capteur de pression, mesure directe ø1.2 mm

Type 6184A

Capteur de pression de cavité avec sortie de câble 90 ° particulièrement adapté aux moulages modulaires.

Propriétés:

  • Plage de pression 0 ... 2000 bars
  • faible hauteur d'installation
  • sortie de câble 90 °
Feuilles de données
Mold Cavity Pressure Sensor – with Front ø1,2 mm
en
286.1 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
274.4 KB

直接式型内圧センサ ø1.2 mm
ja
645.6 KB
Manuals
Direct Measuring Cavity Pressure Sensor with ø1,2 mm Machinable Sensor Front
en
1.2 MB
Direktmessender Werkz...
de
1.2 MB
Manual – Direct cavity pressure sensors
en
6.5 MB
Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB

操作手册 直接式模腔压力传感器
CN
6.0 MB
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
CAD documents
CAD Data Type 6184A
language.iso_code.
328.0 KB
Quick start guides
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
Capteur de pression, mesure directe ø1.2 mm 6184A