Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm

Type 6163A

Capteur de pression de cavité pour thermodurcissement.

Propriétés:

  • Plage de pression 0 ... 1000 bars
  • Résistant à la résine pénétrante grâce au  diaphragme soudé
  • câble échangeable
Feuilles de données
Direct Cavity Pressure Measurement – Installation-
en
103.1 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
103.4 KB
Mold Cavity Pressure Sensor – for Low-Viscosity Thermosetting Materials and Rubbers with ø6 mm Front
en
842.7 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
841.2 KB

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径...
ja
547.8 KB
CAD documents
CAD Data Type 6163A
language.iso_code.
328.0 KB
Quick start guides
Quick Start Installation 6 mm Cavity Pressure Sensor
en
367.6 KB
Quick Start Installat...
de
359.9 KB
Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm 6163A