Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm

Type 6162A

Capteur faible pression pour le traitement des résines de durcissement.

Propriétés:

  • Plage de pression 0 ... 200 bars
  • Résistant à la résine pénétrante grâce au  diaphragme soudé
  • câble échangeable
Feuilles de données
Direct Cavity Pressure Measurement – Installation-
en
103.1 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
103.4 KB
Mold Cavity Pressure Sensor – for Low-Viscosity Crosslinking Molding Compounds with ø6 mm Front
en
743.2 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
950.5 KB

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径...
ja
572.3 KB
Manuals
Manual – Direct cavity pressure sensors
en
6.5 MB
Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB

操作手册 直接式模腔压力传感器
CN
6.0 MB
CAD documents
CAD Data Type 6162A
language.iso_code.
328.0 KB
Quick start guides
Quick Start Installation 6 mm Cavity Pressure Sensor
en
367.6 KB
Quick Start Installat...
de
359.9 KB
Capteur de basse pression, mesure directe ø6 mm 6162A