Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,7 mm

Type 6025A

Capteur de pression à sortie différentielle pour températures élevées, permettant de mesurer les fluctuations de pression les plus faibles dans des environnements difficiles. Pour les applications dans des zones dangereuses, le capteur est disponible en versions avec certification Ex-ia (à sécurité intrinsèque) et en versions avec certification Ex-nA (sans production d'étincelles).