Module de mesure de signaux numériques pour le système d'acquisition de données KiDAQ

Type 5534A

Module de mesure de signaux numériques (fréquence, largeur d'impulsion, signal compteur, durée et état). Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • 8 canaux d'entrée numérique
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Mesure de fréquence jusqu'à 1 MS/s (méthode Chronos)
  • Compteur: compteur/décompteur, compteur en quadrature avec reconnaissance du zéro de référence (réinitialiser/activer), jusqu'à 1 MS/s
  • Entrée MLI: mesure du rapport cyclique et de la fréquence

Les spécifications détaillées se trouvent dans la fiche technique du système KiDAQ.

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ