Module de mesure avec entrées tension et courant pour système d'acquisition KiDAQ

Type 5526A

Module de mesure avec entrées tension et courant (avec résistance de Shunt externe) pour système d'acquisition KiDAQ. Compatible avec le système d'acquisition KiDAQ en version Portable, Rack et DIN Rail.

  • 4 entrées analogiques
  • Isolation galvanique 1200 VDC
  • Conversion A/D: 100 kSps par voie, résolution 24 Bit

Les spécifications détaillées se trouvent dans la fiche technique du système KiDAQ.

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ