Module de mesure pour ponts de jauges de contrainte pour le système d'acquisition de données KiDAQ

Type 5517A

Module de mesure (DAQ) pour ponts de jauges de contrainte (complet, demi, quart). Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • 8 canaux d'entrée analogique
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Conversion A/N : fréquence d'échantillonnage de 20 kSps par canal, résolution 24 bits
  • Excitation CC du pont sélectionnable 2 VCC et 4 VCC
  • Plage de mesure quart de pont ±2 000 μm/m et ±20 000 μm/m, pont complet et demi-pont 2,5 mV/V ou 10 mV/V

Les spécifications détaillées se trouvent dans la fiche technique du système KiDAQ.

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ