Module de mesure piézoélectrique pour le système d'acquisition de données KiDAQ

Type 5509A

Module de mesure (DAQ) pour capteurs piézoélectriques (amplificateur de charge). Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • 4 canaux d'entrée analogique
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Conversion A/N : fréquence d'échantillonnage de 100 kSps par canal, résolution 24 bits
  • Plages de mesure : 1 000 à 1 000 000 pC
  • Faible bruit et faible dérive
  • Constante de temps réglable

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ

Contact
Max 25 MB