Module de mesure de tension (jusqu'à 60 V), courant et état pour le système d'acquisition de données KiDAQ

Type 5506A

Module de mesure tension (jusqu'à 60 V), courant et état. Système compatible avec les chassis KiDAQ de types Portable, Rack et DIN Rail.

  • 8 canaux d'entrée analogique et 2 canaux d'entrée numérique
  • Isolation galvanique 500 VCC
  • Conversion A/N : fréquence d'échantillonnage de 20 kSps par canal, résolution 24 bits
  • Mesure de tension jusqu'à ±60 V

En savoir plus sur le système d'acquisition de données KiDAQ

Contact
Max 25 MB