Amplificateur de charge différentiel, version non Ex

Type 5181A

Version non Ex de la gamme d'amplificateurs de charge différentiels 518x, qui offre une flexibilité maximale, un grand gain sélectionnable, des filtres passe-bas et passe-haut et de nombreuses options de sortie du signal. Cet amplificateur est disponible dans un boîtier coulé en aluminium ou dans un boîtier rail DIN.

Feuilles de données
Differential charge amplifier
en
1.4 MB
Differenzieller Ladun...
de
1.5 MB

差動式チャージアンプ
ja
2.0 MB
Manuals
Differential charge amplifier
en
9.8 MB
Differenzieller Ladun...
de
10.2 MB
Related products
Câble de connexion pour températures élevées (200 °C) 1652A

Câble de connexion pour températures élevées (200 °C)

Type 1652A
Amplificateur de charge différentiel, Ex-na (sans production d'étincelles) 5185A

Amplificateur de charge différentiel, Ex-na (sans production d'étincelles)

Type 5185A
Accéléromètre haute température (260 °C) 8205B

Accéléromètre haute température (260 °C)

Type 8205B
Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 9,5 mm 6021A

Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 9,5 mm

Type 6021A
Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,0 mm 6023A

Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,0 mm

Type 6023A
Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,7 mm 6025A

Capteur de pression pour températures élevées (700 °C), dia = 12,7 mm

Type 6025A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8211A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

Type 8211A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8209A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

Type 8209A
High Temperature Acceleration Sensor (480°C) 8207A

High Temperature Acceleration Sensor (480°C)

Type 8207A
Amplificateur de charge différentiel, version non Ex 5181A