ComoTorque Instrument d'évaluation pour capteurs de couple

Type 4700B

L'instrument d'évaluation est utilisé dans la R et D et les applications industrielles. Les capteurs de couple avec technologie à jauge de contrainte et sortie de tension standardisé ou sortie de fréquence sont connectés directement.

Feuilles de données
ControlMonitor CoMo Torque – Evaluation Instrument for Torque Sensors
en
538.5 KB
ControlMonitor CoMo T...
de
549.9 KB

Comoトルク トルク変換器用専用指示計
ja
607.4 KB
Manuals
Evaluation Instrument – CoMo Torque Type 4700B…
en
1.8 MB
Auswertegerät für Dre...
de
1.8 MB
Related products
maXYmos BL - Contrôleur XY pour contrôle qualité 5867B

maXYmos BL - Contrôleur XY pour contrôle qualité

Type 5867B
Capteurs de force à 1 composant, Fz jusqu'à 400 kN / 89.9 klbf Phase out: 90X1A

Capteurs de force à 1 composant, Fz jusqu'à 400 kN / 89.9 klbf

Type Phase out: 90X1A
Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf 93X3A

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A
Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC 5073A

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A
Couplemètre de type flasque KiTorq 4550A

Couplemètre de type flasque KiTorq

Type 4550A
Couplemètre Mini-Smart 4502A

Couplemètre Mini-Smart

Type 4502A
Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à ±120 kN / ±26.9 klbf Phase out: 93X1B

Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à ±120 kN / ±26.9 klbf

Type Phase out: 93X1B
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

Type 4503B
Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf 9203

Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9203
ComoTorque Instrument d'évaluation pour capteurs de couple 4700B