Cellule de mesure miniature à jauge de contrainte

Type 4577A

Un rapport valeur/performance élevé et un design robuste caractérisent la cellule de charge miniature à force de compression de type 4577A ... même dans des plages de mesure élevées.

 

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Petite taille

Pour mesures statiques et dynamiques

Construction en acier inoxydable

Signal de sortie standardisé de 1 mV/V.

Contact
Max 25 MB