Amplificateur d'asservissement IndraDrive C et accessoires

Type 2180A

Pour chaque module d'assemblage, un ensemble de servo-ampli approprié est disponible. Il est constitué de la section d'alimentation, de l'unité de commande et du micrologiciel.

Feuilles de données
IndraDrive C and Accessories - Servo Amplifier
en
1.3 MB
IndraDrive C und Zubehör - Servoverstärker
de
1.2 MB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
Module d'assemblage NC NCFH - avec moteur à arbre creux et conception compacte 2151B

Module d'assemblage NC NCFH - avec moteur à arbre creux et conception compacte

Type 2151B
Module d'assemblage NC NCFS - pour l'assemblage avec de petits entraxes 2152B

Module d'assemblage NC NCFS - pour l'assemblage avec de petits entraxes

Type 2152B
Module d'assemblage NC NCFT - pour processus avec forces faibles 2157B

Module d'assemblage NC NCFT - pour processus avec forces faibles

Type 2157B
Module d'assemblage NC NCFN - conception standard pour forces moyennes à élevées 2153A

Module d'assemblage NC NCFN - conception standard pour forces moyennes à élevées

Type 2153A
Câble d'extension pour DIM 1200A163

Câble d'extension pour DIM

Type 1200A163
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

Type 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

Type 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

Type 2163A
Module d'assemblage NC NCFR - pour les processus d'assemblage et les mouvements rotatifs 2161A

Module d'assemblage NC NCFR - pour les processus d'assemblage et les mouvements rotatifs

Type 2161A
Amplificateur d'asservissement IndraDrive C et accessoires 2180A