• MES Solutions
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
Module d'assemblage NC NCFR - pour les processus d'assemblage et les mouvements rotatifs

Type 2161A

Le module d'assemblage NC NCFR compact avec un capteur de force piézoélectrique couvre des gammes de mesure de 5 et 15 kN et un couple de pointe de rotation de 50 Nm.

En savoir plus sur le module d'assemblage NCFR

Feuilles de données
NC Joining Module NCFR
en
1.2 MB
NC-Fügemodul NCFR
de
1.2 MB
CAD documents
CAD Data Type 2161A
language.iso_code.
324.0 KB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
Amplificateur d'asservissement IndraDrive C et accessoires 2180A

Amplificateur d'asservissement IndraDrive C et accessoires

Type 2180A
Module d'assemblage NC NCFH - avec moteur à arbre creux et conception compacte 2151B

Module d'assemblage NC NCFH - avec moteur à arbre creux et conception compacte

Type 2151B
Module d'assemblage NC NCFS - pour l'assemblage avec de petits entraxes 2152B

Module d'assemblage NC NCFS - pour l'assemblage avec de petits entraxes

Type 2152B
Module d'assemblage NC NCFT - pour processus avec forces faibles 2157B

Module d'assemblage NC NCFT - pour processus avec forces faibles

Type 2157B
Module d'assemblage NC NCFN - conception standard pour forces moyennes à élevées 2153A

Module d'assemblage NC NCFN - conception standard pour forces moyennes à élevées

Type 2153A
Câble d'extension pour DIM 1200A163

Câble d'extension pour DIM

Type 1200A163
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

Type 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

Type 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

Type 2163A
Module d'assemblage NC NCFR - pour les processus d'assemblage et les mouvements rotatifs 2161A