Couplemètre de réaction à 2 composantes, Fz jusqu'à ±10 kN / ±2.24 klbf

Type 9345B

Propriétés :

  • Fz jusqu'à ±10 kN / ±2.24 klbf
  • Mz jusqu'à ±25 N∙m / ±18 ft∙lb
  • Dimensions (P / H)   39 / 42 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Pour forces en traction/compression
Contact
(max 25 Mb)