Couplemètre de réaction à 1 composante, Mz jusqu'à ±1 N∙m / ±0.73 ft∙lb

Type 9329A

Propriétés :

  • Dimensions (P / H)   20 / 26 mm
  • Connecteur 10-32UNF
  • Sensibilité –2170 pC/N∙m (–2942 pC/ft∙lb)
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
Contact
(max 25 Mb)