Capteur de force traction-compression 3 composantes, Fx, Fy, Fz (Fz jusqu'à ±8 kN / ±1.79 klbf)

Type 9327C

Propriétés :

  • Fx, Fy jusqu'à ±1 kN / ±224 lbf
  • Fz jusqu'à ±8 kN / ±1.79 lbf
  • Dimensions (L / l / H)   42 / 42 / 42 mm
  • Connecteur V3 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en traction/compression
  • .
Contact
(max 25 Mb)